Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico rotativo - LER, LE2R

Gira sin parar hasta encontrar su lugar

  • Rotación precisa – Repetibilidad de posicionamiento ± 0,03º. rotación de 360º.
  • Nunca pierdas la posición. Acorta la puesta en marcha de la máquina – Encoder absoluto sin batería.
  • Integración perfecta y sencilla: el controlador montado en bloque (hasta 16 ejes) detecta automáticamente los actuadores.
  • Velocidad y aceleración mejoradas: hasta 600°/s. Hasta 3000°/s².

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 10, 30 y 50 mm
  • Ángulo de rotación: 320º (encoder absoluto) y 360º (encoder incremental)
  • Tipo de motor paso a paso
  • Encoder: incremental y absoluto sin batería
  • Controladores compatibles: LECP1, LECPA, JXD1 y JXC#1.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Precisión de la mesa
Tamaño
Dirección de entrada del cable del motor
Tipo de motor
Máx. par de giro (N·m)
Ángulo de rotación