Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

PSE540, Presostato neumático pequeño

  • Presostato compacto para aplicaciones neumáticas
  • Presión de prueba: 500kPa
  • Salidas: IO-Link, NPN/PNP y analógica (tensión/corriente).
  • Precisión (temp. ambiente de 25°C): 2%F.S. o menos
  • Repetitividad: 0.2%F.S. o menos
  • Protección: IP40

Configuración de producto

 
Rango sensor
Precisión
Tamaño de conexión
Características de salida
Opción
Tipo de salida OUT1
Valor de ajuste de OUT1 (P1/n1)
Histéresis OUT1 (H1)