¿Necesita ayuda con la selección de productos?
¿Le gusta el enfoque técnico de la tecnología inalámbrica en la producción moderna?
Nuestros Compromisos
Conoce SMC
Noticias y Eventos
Ayuda y Soporte
Manuales y Descargas
Herramientas y Recursos
Ionizadores
La aplicación de medidas de control de la electricidad estática es muy importante en un entorno industrial. La electricidad estática es el resultado de un desequilibrio entre las cargas negativas y positivas de un objeto. Estas cargas pueden acumularse en la superficie de un objeto hasta que encuentran una forma de liberarse o descargarse, y con el control adecuado, pueden ayudar a mejorar los resultados del proceso productivo.
La presencia de estática es más habitual de lo que parece, y un buen proceso de eliminación de estática industrial puede ayudar a reducir efectos no deseados como el rechazo de productos, sacudidas a los trabajadores, embalajes defectuosos e impurezas, o puede mejorar sus capacidades de producción cargando los componentes para modificar su comportamiento con otras piezas.
Descubra qué productos pueden ayudarle a optimizar su productividad, reducir el tiempo de inactividad y crear un entorno de trabajo seguro con nuestras soluciones de control estático específicamente diseñadas.
Explore nuestras soluciones recientemente lanzadas para el control de la estática y compruebe las ventajas
Para ver el vídeo, es necesario aceptar las cookies. Haz clic en la configuración de las cookies y disfruta de esta experiencia digital.
Los procesos que implican el transporte y la manipulación de plásticos y polímeros son muy propensos a sufrir problemas de estática. Unas buenas medidas de control de la electricidad estática, como barras ionizadoras o ventiladores, pueden evitar paradas de producción y ayudar a mejorar el tiempo de ciclo, como, por ejemplo, en una línea en la que las botellas atascan el transportador debido a las cargas estáticas, haciendo que el proceso sea inestable.
Las piezas electrónicas y los semiconductores necesitan un buen control de la electricidad estática para evitar la ESD (descarga electrostática). Una ESD no controlada puede tener un efecto perjudicial en dispositivos sensibles, lo que se traduce en pérdidas de producción y productos de baja calidad con una vida útil más corta. La elección correcta de ionizadores eliminadores de estática es crucial, por ejemplo, para el procesamiento de obleas: Si se instalan ionizadores con un equilibrio excelente y emisores de silicio, se pueden eliminar las cargas peligrosas, con lo que se consigue un proceso de alto rendimiento y se reducen los residuos.
Control de la electricidad estática
Medición y detección de electricidad estática
Otros productos antiestáticos
Serie IZS40/41/42
Solución todo en uno para superficies planas o remotas
Serie IZT40/41/42 Comunicación IO-link y un controlador independiente, adecuado para superficies planas o remotas
Serie IZT43
Control estático focalizado con las ventajas de la comunicación IO-link y el controlador independiente
Serie IZN10E
Dirija el flujo de control estático a un área específica con una solución todo en uno
Serie IZF10/21/31
Control de la estática en lugares sin suministro de aire
Serie IZG10
Neutralización estática rápida con soplado controlado directamente
Serie ZVB
Integra neutralización estática, eliminación de polvo y captación de polvo en una sola caja
Serie IZD10
Sensor pequeño y fácil de montar para control remoto continuo
Serie IZH10
Sensor portátil: compruebe fácilmente la estática donde quiera
Serie IZE11
Monitorización de los parámetros de electricidad estática
Serie KA
Evite la generación de electricidad estática en el producto con nylon suave antiestático especial
Serie TAU
Evite la generación de electricidad estática con tubos de poliuretano conductores
Serie AS-X260
Pregunte a nuestros expertos
Series ZP, ZP2, ZP3
Reduzca la estática al manipular materiales y piezas
Serie TAS
Evite la generación de electricidad estática con tubos de nailon conductores