Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

VM100, Serie 100, Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías

  • Este producto ha sido sustituido por la serie Nueva VM100.
  • Fluido: aire
  • Presión de trabajo: -100kPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 2.5mm 2 (0.14)
  • Conexionado: lateral o inferior
  • Temperatura ambiente y de fluido: -5° a 60°C (sin congelación)

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos