Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

PFES : Limiteur de débit à commande électrique pour actionneurs pneumatiques

Et si le réglage de la vitesse de l’actionneur ne nécessitait plus d’entrer dans la machine ?

Régler la vitesse d’un actionneur ou le débit nécessite souvent d’arrêter la production, d’ouvrir les protections de sécurité ou d’accéder à des zones contrôlées. Chaque réglage manuel implique une perte de temps, une instabilité de production et des procédures de sécurité supplémentaires pour les opérateurs.

Les usines modernes ont besoin d’un contrôle de vitesse reproductible, d’un takt time stable et d’un moyen d’éliminer les variations causées par les régulateurs à aiguille manuels.

Les contrôleurs de débit électriques offrent cette stabilité, permettant un réglage à distance, précis et sécurisé de la vitesse de l’actionneur sans toucher à la machine.

Pourquoi les limiteurs de débit à commande électrique sont essentiels dans les applications industrielles

Les limiteurs de débit à commande électrique (souvent appelés régulateurs à aiguille numériques ou valves de régulation de débit électriques) automatisent le réglage du débit d’air vers les vérins pneumatiques et les dispositifs. Contrairement aux régulateurs de vitesse manuels classiques, ils permettent :

  • Réglage constant et reproductible par commande électrique
  • Vitesse d’actionneur uniforme sur plusieurs postes
  • Takt time stable même lorsque les conditions de production évoluent
  • Commande à distance, évitant toute intervention inutile dans des zones restreintes, en hauteur ou dangereuses
  • Contrôle de vitesse et de débit variables adapté aux conditions du procédé

Pour les secteurs où l’accès humain est limité — salles blanches, zones de quarantaine, espaces en toiture, machines protégées — le contrôle électrique du débit élimine les temps d’arrêt inutiles et améliore à la fois la sécurité et la productivité.

Cela inclut des secteurs tels que la fabrication de composants électroniques, la transformation alimentaire et la production pharmaceutique, où les machines sont souvent situées dans des zones restreintes ou aseptisées et nécessitent un contrôle strict de la contamination.

Cette approche conventionnelle entraîne de nombreux dysfonctionnements et risques :

  • Temps perdu en réglages manuels et les arrêts d’équipement associés
  • Exposition des opérateurs ou risque de contamination du produit dans des zones sensibles ou dangereuses
  • Réglages machine incohérents dus aux erreurs humaines lors de l’ajustement de plusieurs unités de contrôleurs de débit
  • Portée limitée en matière de numérisation et d’utilisation de réglages basés sur des recettes ou de commande proportionnelle
  • Retards liés à l’accès des opérateurs aux équipements.

Pourquoi choisir les limiteurs de débit à commande électrique SMC ?

Le limiteur de débit à commande électrique de la série PFES est conçu pour simplifier le contrôle de vitesse pneumatique. Il permet un réglage à distance, sécurisé et reproductible de la vitesse de l’actionneur sans entrer dans la machine — et sans arrêter la production.

Conçus pour les usines prêtes pour la transformation numérique, les contrôleurs de débit électriques PFES combinent une commande électrique intuitive avec une conception mécanique fiable issue de la longue expérience industrielle de SMC.

Les principaux avantages des limiteurs de débit à commande électrique :

  • Réglage à distance et en toute sécurité : Contrôlez la vitesse de l’actionneur et le débit de l’appareil à distance, sans accéder à des machines confinées ou protégées et sans arrêter l’équipement.
  • Commande électrique simple : Fonctionne avec un simple signal d’impulsion HAUT/BAS (NPN/PNP) depuis un PLC ou un écran tactile. Aucun logiciel complexe, contrôleur dédié ou unité de positionnement n’est requis. La valve à aiguille numérique commandée électriquement s’ajuste par incréments précis (5°, 30° et 180°) en fonction de la durée de l’impulsion.
  • Réglage simultané multi-unités : Ajustez plusieurs unités PFES en même temps, garantissant des réglages machines cohérents et reproductibles tout en simplifiant la mise en service.
  • Souplesse de commande manuelle : Un bouton poussoir/tirette permet un réglage manuel sur site (verrouillable) pour la mise en service ou en cas de défaillance du signal.
  • Résilience en cas de coupure d’alimentation : L’angle de la valve à aiguille est maintenu même lorsque l’alimentation est coupée, ce qui signifie qu’aucun réajustement n’est nécessaire après une coupure de courant, garantissant la continuité de la production.
  • Construction sans graisse : Assure une compatibilité avec les salles blanches et les procédés sensibles à la contamination.

Avantages techniques supplémentaires des limiteurs de débit à commande électrique :

  • Quatre plages de débit disponibles : petit débit (1001), faible débit (1002), débit moyen (2002) et haut débit (3002).
  • Gaz compatibles : Air, azote (N₂), argon (Ar) et dioxyde de carbone (CO₂). Non adapté aux liquides.
  • Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 0,8 MPa.
  • Pression de résistance : 1,5 MPa.
  • Plage de température de fonctionnement : 0–50 °C.
  • Indice de protection : IP40.

Pour consulter l’ensemble des détails techniques et des spécifications, téléchargez la brochure des limiteurs de débit à commande électrique PFES.

Conçu pour les environnements industriels du quotidien : le limiteur de débit à commande électrique polyvalent

Des salles blanches aux machines fortement protégées, le limiteur de débit à commande électrique PFES s’adapte à vos exigences opérationnelles. Cette solution est idéale lorsque l’équipement nécessite des réglages de vitesse en fonction des variables de production.

Applications typiques des limiteurs de débit à commande électrique

Limiteur de débit intelligent pour les usines modernes — le contrôleur du takt time

Les limiteurs de débit à commande électrique PFES font progresser la numérisation des usines en permettant un contrôle pneumatique de la vitesse à distance, sans la complexité de logiciels sophistiqués ou de systèmes de commande proportionnelle. En tant qu’équipement prêt pour l’Industrie 4.0, le PFES aide les organisations à renforcer l’efficacité opérationnelle et la fiabilité des lignes en :

  • Réduisant la variabilité et les défauts liés aux réglages manuels
  • Standardisant les performances des actionneurs entre les équipements et les sites de production
  • Réduisant la consommation d’air pendant les périodes d’inactivité ou de faible demande
  • Stabilisant le takt time pour soutenir le rendement et la précision de la planification
  • Permettant des changements de série rapides et reproductibles grâce à des “recettes” prédéfinies pour différents produits

Commencez votre transition vers un contrôle pneumatique plus intelligent et plus efficace avec le PFES.

Faites confiance à SMC — Prenez le contrôle de votre takt time dès maintenant

SMC est un leader mondial de l’automatisation pneumatique, reconnu dans les industries manufacturières pour la sécurité, la précision et la fiabilité à long terme. Le limiteur de débit à commande électrique de la série PFES offre une solution simple, robuste et prête pour la numérisation pour le contrôle du débit dans des environnements exigeants.

  

Contactez nos experts si vous avez besoin de plus d’informations ou d’assistance pour choisir le modèle adapté à votre application.

Questions fréquemment posées sur les limiteurs de débit à commande électrique de la série PFES

Que se passe-t-il si l’alimentation électrique est coupée après le réglage du PFES ?

Le limiteur de débit reste dans sa dernière position. Ainsi, si le débit a déjà été réglé, il sera conservé. Si l’alimentation est coupée pendant l’ajustement du PFES, la valve à aiguille interne cessera de se déplacer.

Comment puis-je effectuer des réglages de débit sans connexion ou signal électrique ?

Pour effectuer des réglages manuels, il suffit de tirer vers le haut le bouton de commande, puis de tourner le réglage comme sur un limiteur de débit / de vitesse conventionnel. Une fois le réglage effectué, verrouillez la position en appuyant de nouveau sur le bouton.

En termes de fonctionnement, l’utilisateur doit-il envoyer des impulsions ou un signal continu ? Quelle est la précision de ce système ?

L’aiguille tourne lorsqu’un signal NPN ou PNP est envoyé. La durée et la précision du signal sont les suivantes :

Signal de 50 ms ou plus et inférieur à 0,5 s : rotation de 5° ± 1°

Signal de 0,5 s ou plus et inférieur à 1 s : rotation de 30° ± 3°

Signal de 1 s ou plus : rotation de 180° ± 5°

Si vous souhaitez faire tourner l’aiguille de 360°, vous devez envoyer deux signaux supérieurs à 1 s.

Lorsque le PFES est alimenté, les utilisateurs doivent-ils effectuer un référencement de la position avant le contrôle ?

Le PFES n’utilise aucun type d’encodeur : il suffit d’alimenter le dispositif et de procéder aux réglages. Lorsque la valve est complètement ouverte ou complètement fermée, la rotation s’arrête.

Y a-t-il une erreur si les signaux MONTE et DESCENTE sont appliqués simultanément ?

Lorsque les signaux MONTE et DESCENTE sont appliqués simultanément, l’aiguille ne se déplace tout simplement pas. Aucun signal d’erreur n’est généré.