Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

PFES: Elektrisk styrd strypventil för hastighetsreglering till pneumatiska cylindrar.

Tänk om man inte behövde gå in i maskinen för att justera hastigheten?

Att justera hastigheten för pneumatiska cylindrar via manuella strypbackventiler kräver att produktionen stoppas, skyddsanordningar öppnas eller att man får tillgång till strypbackventilerna. Varje manuell justering innebär produktionsstörningar, förlorad produktionstid och ytterligare säkerhetsrutiner för operatörerna.

Moderna fabriker/maskiner ställer högre krav på hastighet för att uppnå stabila och repeterbara cykeltider och ett sätt att eliminera variationer som orsakas av manuellt inställda strypbackventiler.

Elektrisk styrd strypventil ger den stabiliteten — vilket möjliggör fjärrstyrd, exakt och säker justering av cylindrar hastighet utan att man behöver röra vid maskinen.

Varför elektrisk flödesreglering tryckluft är viktiga i industriella tillämpningar

Elektriska flödesreglering automatiserar justeringen av luftflödet till pneumatiska cylindrar och andra ställdon. Till skillnad från konventionella manuella hastighetsregulatorer möjliggör de:

  • Stabil och reproducerbar inställning via elektrisk input
  • Stabil hastighet cylindrar genomgående för alla cylinderinstallationer.
  • Stabil cykeltid även om driftdata förändras
  • Fjärrstyrning, vilket undviker krav på tillträde till avstängda och farliga driftsatta produktions delar av en maskin eller produktionsyta.
  • Variabel hastighet via variabel flödeskontroll för enkelanpassning till olika produktionskrav.

För industrier med höga krav på begränsningar kring fysiks tillgänglighet — renrum, karantänzoner, hög fallhöjd, avgränsade produktionsmaskiner, produktionsceller — så eliminerar elektrisk flödeskontroll onödigt tillträde, stilleståndstid och förbättrar både säkerhet och produktivitet.

Detta konventionella tillvägagångssätt kan vara väldigt ineffektivt och/eller öka risker i form av:

  • Produktionstopp vid manuella justeringar med tillhörande maskinstillestånd
  • Att exponera operatörer eller produkter för kontamineringsrisker i känsliga eller farliga produktionsområden
  • Inkonsekventa maskininställningar på grund av mänskliga fel vid justering av många manuella flödesventiler
  • Begränsad möjlighet till digitalisering och användning av receptbaserade inställningar eller proportionell kontroll
  • Fördröjningar som uppstår när utbildad servicepersonal måste tillkallas för tillträde och justering av utrustningen

Varför välja SMC elektriska styrda strypventil?

PFES-seriens elektriska flödesventil är utformad för att förenkla pneumatisk hastighetskontroll. Den möjliggör fjärrstyrd, säker och repeterbar justering av cylinderhastigheter utan att gå in i maskinen — och utan att stoppa produktionen.

Byggd för digitala fabriker kombinerar PFES elektriska flödesventil en intuitiv styrning/kontroll med pålitlig mekanisk design baserad på SMC:s långa industriella erfarenhet.

De viktigaste fördelarna med elektrisk flödesstyrning

  • Fjärr- och säker justering: Styr cylinderns hastighet via flödesreglering från en fjärrplats, utan att behöva komma åt trånga eller skyddade områden i maskiner eller celler som kräver produktionsstop.
  • Enkel elektrisk styrning: Använder en enkel UP/DOWN-pulsignal (NPN/PNP) från en PLC eller panelinstrument. Ingen komplex programvara, dedikerad styrning eller positionsenhet krävs. Den elektriskt styrda nålventilen justeras i fasta steg (5°, 30° och 180°) baserat på pulslängd.
  • Simultan inställning av flera enheter: Justera flera PFES-enheter samtidigt, vilket säkerställer konsekventa och reproducerbara maskininställningar och förenklar injusteringen av utrustningen
  • Med manuell justering: En tryck-/dragknapp access möjliggör manuell justering på plats (låsbart) vid idrifttagning test eller vid signalfel/spänningsbortfall
  • Motståndskraft vid strömavbrott: Nålventilens inställning bibehålls vid spänningsbortfall, vilket innebär att ingen omjustering krävs efter ett strömavbrott och produktionen kan starta från samma inställningsnivå
  • Fettfri konstruktion: Säkerställer lämplighet för användning i renrum och andra processer som är känsliga för kontaminering

Ytterligare tekniska fördelar PFES

  • Fyra flödesområden tillgängliga: Litet flöde (1001), lågt flöde (1002), medelflöde (2002) och högt flöde (3002).
  • Kompatibla gaser: Luft, Kväve (N₂), Argon (Ar) och Koldioxid (CO₂). Ej lämplig för vätskor.
  • Tillåtet Arbetstrycks: 0,1 till 0,8 MPa. (1-8bar)
  • Max tryck: 1,5 MPa. (15bar)
  • Temperaturområde vid drift: 0–50°C.
  • Skyddsklass: IP40

För att utforska fullständiga tekniska detaljer och specifikationer, ladda ner broschyren för PFES elektriska flödeskontroller.

Designad för verkliga miljöer: PFES - Elektrisk styrd strypventil 

Från rena rum till hårt bevakad maskinutrustning, anpassar sig PFES, den elektrisk styrda strypventilen efter dina driftbehov. Denna lösning är idealisk när du använder maskiner där hastighetsreglerarjusteringar är nödvändiga beroende på produktionsvariabler.

Typiska tillämpningar av elektriska flödesregulatorer

Smart elektrisk flödeskontroll för moderna fabriker

PFES elektriska strypventil främjar digitalisering av fabriker genom att möjliggöra fjärrstyrd pneumatisk hastighetskontroll utan den börda som en komplex programvara eller proportionella styrsystem medför. Som en Industry 4.0-lösning hjälper PFES organisationer att stärka driftseffektivitet och linjetillförlitlighet genom att:

  • Minska variationer och defekter kopplade till manuella justeringar
  • Standardisera ställdonsprestanda över utrustning och produktionsanläggningar
  • Sänka luftförbrukningen under stillestånd eller perioder med låg efterfrågan
  • Stabilisera taktiden för att stödja genomströmning och planeringsnoggrannhet
  • Möjliggöra snabba, reproducerbara omställningar genom förinställda "recept" för olika produkter.

Börja din resa mot smartare och mer effektiv pneumatikkontroll med PFES.

Lita på SMC - Ta kontrollen

SMC är en global ledare inom pneumatiska automationslösningar, och är betrodd i tillverkningsindustrin för säkerhet, precision och långsiktig pålitlighet. PFES-seriens elektriska strypventil erbjuder en enkel, robust och digitalt redo lösning för elektrisk flödeskontroll i krävande miljöer.

Kontakta våra experter om du behöver mer information och hjälp angående modellen för din applikation.

Vanliga frågor om PFES

Vad händer om strömmen bryts efter att PFES har ställts in?

Flödesregulatorn kommer att förbli i den sista positionen. Så om flödeshastigheten redan har ställts in kommer den att behållas. Om strömmen bryts medan PFES justeras, kommer den interna nålventilen att sluta röra sig.

Hur kan jag justera flödeshastigheten utan en elektrisk anslutning eller signal?

För att göra manuella justeringar, lyft helt enkelt kontrollvredet och vrid justeraren på samma sätt som en vanlig flödes-/hastighetsregulator. När den är inställd, lås den i läge genom att trycka ner vredet.

När PFES är strömförsörjt, behöver användarna ställa in positionen i hemläget innan de styrs?

PFES använder ingen form av kodare, utan tillför bara ström och gör justeringar. När ventilen är helt öppen eller helt stängd kommer rotationen att stoppas.

Behöver användaren skicka pulser eller en kontinuerlig signal, när det gäller hur det fungerar? Hur noggrant kan det här systemet vara?

Nålen roterar genom att mata in en NPN- eller PNP-signal. Signallängden och noggrannheten är följande:

  • Signal på 50 ms eller mer och mindre än 0,5 s: Rotation 5° ± 1°
  • Signal på 0,5 s eller mer och mindre än 1 s: Rotation 30° ± 3°
  • Signal på 1 s eller mer: Rotation 180° ± 5°

Om du vill rotera nålen 360° måste du mata in en signal på mer än 1 s två gånger.

Skulle det uppstå ett fel om både UPP- och NER-signalerna appliceras samtidigt?

När UPP-signalen och NER-signalen appliceras samtidigt, kommer nålen helt enkelt inte att röra sig. Ingen felutgångssignal genereras.