Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

PFES: Valvola di controllo remoto

E se per regolare la velocità dell'attuatore non fosse necessario intervenire sulla macchina?

La regolazione della velocità dell'attuatore o della portata richiede spesso l'interruzione della produzione, l'apertura delle protezioni di sicurezza e l'accesso ad aree controllate. Ogni regolazione fatta manualmente comporta una perdita di tempo, instabilità nella produzione e procedure di sicurezza aggiuntive per gli operatori.

Le fabbriche moderne necessitano di un controllo della velocità ripetibile, di tempi di ciclo stabili e di eliminare le variazioni causate dalle valvole manuali.

I regolatori di flusso elettrici garantiscono tale stabilità, consentendo una regolazione da remoto, precisa e sicura della velocità dell'attuatore, senza toccare la macchina.

Perché i regolatori di flusso elettrici sono importanti nelle applicazioni industriali?

I regolatori di flusso elettrici (spesso chiamati valvole a spillo digitali  o valvole di controllo del flusso) automatizzano la regolazione del flusso d'aria ai cilindri e dispositivi pneumatici. A differenza dei regolatori di flusso manuali convenzionali, consentono:

  • Impostazione coerente e ripetibile tramite segnale elttrico ad impulsi
  • Velocità costante dell'attuatore su più stazioni
  • Tempo di ciclo stabile even when production conditions changeanche in caso di variazioni delle condizioni di produzione
  • Funzionamento da remoto, che evita interventi non necessari in luoghi difficilmente accessibili o pericolosi
  • Controllo della velocità e del flusso adattato alle condizioni di processo

Nei settori dove l'accesso degli operatori è limitato (camere bianche, zone di quarantena, sottotetti, macchinari sorvegliati) il controllo elettrico del flusso elimina i tempi di inattività non necessari e migliora sia la sicurezza, sia la produttività.

Alcuni di questi settori sono: l'industria elettronica, l'industria alimentare e l'industria farmaceutica, dove le macchine sono spesso collocate in aree soggette a restrizioni o sanificazioni e richiedono un rigoroso controllo della contaminazione.

Un approccio convenzionale può portare a diverse inefficienze e rischi, quali:

  • Perdita di tempo nelle regolazioni manuali e conseguente fermo macchina;
  • Esposizione degli operatori e potenziale contaminazione dei prodotti in ambienti sensibili o pericolosi;
  • Impostazioni delle macchine incoerenti a causa di errori umani durante la regolazione del flusso di più unità;
  • Limitata possibilità di digitalizzazione e utilizzo di impostazioni e di un controllo proporzionale;
  • Ritardi nella produzione causati dall'accesso degli operatori sulle macchine.

Perché scegliere i regolatori di flusso elettrici di SMC?

Il regolatore di flusso elettrico della serie PFES è progettato per semplificare il controllo della velocità dell'attuatore pneumatico. Consente una regolazione da remoto, sicura e ripetibile della velocità e della portata, senza dover accedere alla macchina e senza interrompere la produzione.

Progettato per fabbriche che guardano al digitale, i regolatori di flusso elettrici PFES combinano un ingresso elettrico intuitivo con un design meccanico affidabile, basato sull'esperienza industriale di SMC.

I benefici dei regolatori di flusso elettrici:

  • Controllo e regolazione remota e sicura: consente di controllare la velocità dell'attuatore e la portata del dispositivo da una posizione remota, senza accedere a macchinari confinati o protetti, né interromperne il funzionamento;
  • Controllo elettrico semplice: utilizza un semplice segnale elettrico ad impulsi SU/GIÙ (NPN/PNP) proveniente da un PLC o da un pannello touch. Non sono necessari software complessi, controller dedicati o unità di posizionamento. La valvola a spillo comandata elettricamente regola l'angolo con incrementi precisi (5°, 30° e 180°) in base alla durata dell'impulso;
  • Regolazione simultanea di più unità: permette di regolare contemporaneamente più unità PFES, garantendo impostazioni macchina coerenti e ripetibili, semplificando la configurazione;
  • Flessibilità di intervento manuale: una manopola push/pull consente la regolazione manuale in loco (con possibilità di blocco), utile durante la messa in servizio o in caso di guasto al segnale;
  • Resistenza alla perdita di alimentazione: l'angolo della valvola a spillo viene mantenuto anche in assenza di alimentazione, evitando la necessità di una nuova regolazione dopo un'interruzione elettrica e garantendo la continuità operativa;
  • Priva di grasso: garantisce l'idoneità per ambienti come camere bianche e per processi sensibili alla contaminazione.

Ulteriori vantaggi:

  • Quattro range di flusso disponibili: flusso ridotto (1001), flusso basso (1002), flusso medio (2002) flusso elevato (3002);
  • Gas compatibili: aria, azoto (N₂), argon (Ar) e anidrite carbonica (CO₂). Non adatto ai liquidi;
  • Pressione di esercizio: da 0.1 a 0.8 MPa;
  • Pressione di prova: 1.5 MPa;
  • Temperatura d'esercizio: 0–50°C;
  • Grado di protezione: IP40.

Scarica il leaflet per conoscere tutti i dettagli tecnici sui regolatori di flusso elettrici PFES

Progettata per ambienti reali: scopri la valvola di controllo remoto PFES

Dalle camere bianche alle macchine sottoposte a stretta sorveglianza, il regolatore di flusso elettrico PFES si adatta alle tue esigenze operative. È la soluzione ideale quando si utilizzano macchinari che richiedono regolazioni della velocità in base alle variabili di produzione.

Applicazioni tipiche dei regolatori di flusso elettrici

Controllo intelligente del flusso per le fabbriche moderne: il regolatore del tempo di ciclo

I regolatori di flusso elettrici PFES promuovono la digitalizzazione negli stabilimenti consentendo un controllo da remoto, senza l'utilizzo di specifici software o sistemi di controllo proporzionale. PFES aiuta le aziende a rafforzare l'efficienza operativa e l'affidabilità delle linee in ottica di Industria 4.0:

  • Riduzione della variabilità e dei difetti legati alle regolazioni manuali;
  • Standardizzazione delle prestazioni degli attuatori su tutte le apparecchiature e in tutti i siti produttivi;
  • Riduzione del consumo d'aria durante i periodi di inattivtà o di bassa domanda;
  • Stabilizzazione del tempo di ciclo a supporto della produttività e dell'accuratezza della pianificazione;
  • Possibilità di cambi rapidi e riproducibili grazie a "ricette" preimpostate per diversi prodotti.

Inizia il tuo percorso verso un controllo più intelligente ed efficiente con la serie PFES!

Affidati a SMC: prendi il controllo del tuo tempo di ciclo

SMC è leader mondiale nell'automazione pneumatica, apprezzata in tutti i settori per la sicurezza, la precisione e l'affidabilità dei propri prodotti. Il regolatore di flusso elettrico PFES è una soluzione semplice, robusta e predisposta al digitale per un controllo stabile del flusso, anche in ambienti difficili.

 

FAQ sui regolatori di flusso elettrici della serie PFES

Cosa succede se l'alimentazione elettrica viene interrotta dopo l'impostazione della valvola di controllo remoto PFES?

Il regolatore di flusso rimarrà nell'ultima posizione. Pertanto, se la portata è già stata impostata, verrà mantenuta. Se l'alimentazione viene interrotta durante la reglazione del PFES, la valvola smetterà di muoversi.

Come posso regolare la portata senza un collegamento elettrico o un segnale?

Per effettuare regolazioni manuali è sufficiente sollevare la manopola di comando e ruotare il regolatore come si farebbe con un regolatore di flusso/velocità convenzionale. Una volta impostata la regolazione, bloccare la posizione premendo la manopola verso il basso.

In termini di funzionamento, l'utilizzatore deve inviare impulsi o un segnale continuo? Quanto può essere preciso questo sistema?

La rotazione dell’ago avviene tramite l’invio di un segnale NPN o PNP:

  • segnale di 50 ms o più e inferiore a 0,5 s: rotazione 5° ± 1°
  • segnale di 0,5 s o più e inferiore a 1 s: rotazione 30° ± 3°
  • segnale di 1 s o più: rotazione di 180° ± 5°

Per ottenere una rotazione di 360°, è necessario inviare due segnali di durata superiore a 1 secondo.

Quando il PFES è alimentato, gli utenti devono riportare la posizione in home prima del controllo?

PFES non utilizza alcun tipo di encoder, ma si limita a fornire alimentazione ed effettuare regolazioni. Quando la valvola è completamente chiusa, la rotazione si arresta.

Ci sarebbe un errore se i segnali UP e DOWN fossero applicati contemporaneamente?

 

Quando i segnali UP e DOWN vengono applicati contemporaneamente, il controllore semplicemente non si muove. Non viene generato alcun segnale di errore.d.