Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

PFES: Elektrische Flow Controller voor luchtcilinders

Wat als je de snelheid van een luchtcilinder kan aanpassen zonder de machine te betreden?

Het aanpassen van de snelheid van een luchtcilinder of het debiet vereist vaak het stilleggen van de productie, het openen van beschermkappen of het betreden van afgeschermde zones. Elke handmatige afstelling betekent tijdverlies, instabiliteit in het productieproces en extra veiligheidsprocedures voor operators.

Moderne fabrieken hebben behoefte aan reproduceerbare snelheidsregeling, een stabiele taktijd en een manier om variaties door handmatige naaldkleppen te elimineren.

Elektrische Flow Controllers zorgen voor die stabiliteit — en maken het mogelijk om de snelheid van actuatoren op afstand, nauwkeurig en veilig aan te passen zonder de machine aan te raken.

Waarom Elektrische Flow Controllers belangrijk zijn in industriële toepassingen

Elektrische Flow Controllers (ook wel digitale naaldkleppen of elektrische debietregelkleppen genoemd) automatiseren de luchtstroomregeling naar luchtcilinders en andere apparaten. In tegenstelling tot conventionele handmatige snelheidsregelaars maken ze het volgende mogelijk:

  • Consistente en reproduceerbare instelling via een elektrisch signaal
  • Constante luchtcilindersnelheid over meerdere stations heen
  • Stabiele takttijd, ook bij wisselende productieomstandigheden
  • Bediening op afstand, zodat ingrijpen in beperkte, verhoogde of gevaarlijke zones overbodig wordt
  • Variabele snelheids- en debietregeling afgestemd op de procesomstandigheden

In sectoren waar menselijk contact beperkt is — cleanrooms, quarantainezones, plafonds of afgeschermde machines — voorkomt elektrische Flow Control onnodige stilstand en verhoogt het zowel de veiligheid als de productiviteit.

Denk aan sectoren zoals de elektronica-industrie, voedselverwerking en farmaceutische productie, waar machines zich vaak in afgeschermde of steriele omgevingen bevinden en er strikte eisen gelden voor contaminatiecontrole.

De traditionele aanpak veroorzaakt verschillende inefficiënties en risico’s:

  • Tijdverlies door handmatige afstellingen en bijbehorende stilstand van apparatuur
  • Risico op blootstelling van operators of productverontreiniging in gevoelige of gevaarlijke zones
  • Inconsistente machine-instellingen door menselijke fouten bij het afstellen van meerdere Flow Controllers
  • Beperkte mogelijkheden voor digitalisering en toepassing van receptinstellingen of proportionele regeling
  • Vertragingen doordat operators toegang moeten krijgen tot de apparatuur

Waarom kiezen voor SMC Elektrische Flow Controllers?

De Elektrische Flow Controller uit de PFES-serie is ontworpen om het pneumatisch regelen van snelheden eenvoudiger te maken. Hiermee kun je de snelheid van actuatoren veilig, op afstand en reproduceerbaar instellen — zonder de machine te betreden en zonder de productie te onderbreken.

De PFES Elektrische Flow Controllers zijn ontwikkeld voor digitale, toekomstbestendige fabrieken en combineren een intuïtieve elektrische bediening met een betrouwbaar mechanisch ontwerp, gebaseerd op SMC’s jarenlange industriële ervaring.

De belangrijkste voordelen van Elektrische Flow Controllers:

  • Veilige en bediening op afstand: Regel de snelheid van luchtcilinders en het debiet van apparaten vanop afstand, zonder afgeschermde of moeilijk bereikbare machines te openen of de productie te stoppen.
  • Eenvoudige elektrische besturing: Werkt met een eenvoudige UP/DOWN-pulssignaalbediening (NPN/PNP) via een PLC of touchpanel. Geen complexe software, aparte controller of positioneereenheid nodig. De elektrisch gestuurde digitale naaldklep stelt zich nauwkeurig in op basis van de pulstijd (5°, 30° en 180°).
  • Gelijke instelling van meerdere units tegelijk: Stel meerdere PFES-units gelijktijdig in voor consistente en reproduceerbare instellingen, en een eenvoudige opstart.
  • Handmatige noodbediening: Een druk-/trekknop maakt handmatige afstelling ter plaatse mogelijk (vergrendelbaar), bijvoorbeeld bij ingebruikname of signaaluitval.
  • Bestand tegen stroomuitval: De hoek van de naaldklep blijft behouden bij spanningsverlies, zodat er geen herinstelling nodig is na een stroomonderbreking — wat de continuïteit van de productie waarborgt.
  • Vetvrije constructie: Geschikt voor gebruik in cleanrooms en andere toepassingen waar contaminatiegevoeligheid een rol speelt.

Technische extra’s van de Elektrische Flow Controllers:

  • Vier debietbereiken beschikbaar: klein debiet (1001), laag debiet (1002), gemiddeld debiet (2002) en hoog debiet (3002)
  • Compatibele gassen: lucht, stikstof (N₂), argon (Ar) en koolstofdioxide (CO₂). Niet geschikt voor vloeistoffen.
  • Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 0,8 MPa
  • Drukbestendigheid: 1,5 MPa
  • Bedrijfstemperatuurbereik: 0–50°C
  • Beschermingsgraad: IP40

Download de brochure van de PFES Elektrische Flow Controllers om alle technische details en specificaties te bekijken.

Ontworpen voor echte werkomgevingen: de veelzijdige Flow Controller voor bediening op afstand

Van cleanrooms tot zwaar afgeschermde machines — de PFES Elektrische Flow Controller past zich aan jouw operationele eisen aan. Deze oplossing is ideaal voor machines waarbij snelheidsregelaars aangepast moeten worden op basis van productievariabelen.

 

Typische toepassingen van Elektrische Flow Controllers

Slimme Elektrische Flow Control voor moderne fabrieken: de takttijd-controller

PFES Elektrische Flow Controllers stimuleren de digitalisering van fabrieken door pneumatische snelheidsregeling op afstand mogelijk te maken — zonder de complexiteit van geavanceerde software of proportionele regelsystemen. Als een Industry 4.0-klare oplossing helpt PFES organisaties hun operationele efficiëntie en lijnbetrouwbaarheid te verbeteren door:

  • Variaties en fouten door handmatige afstellingen te verminderen
  • Actuatorprestaties te standaardiseren over machines en productielocaties
  • Luchtverbruik te verlagen tijdens stilstand of bij lage vraag
  • Takt time te stabiliseren ter ondersteuning van output en planningsnauwkeurigheid
  • Snelle, reproduceerbare omstellingen mogelijk te maken via vooringestelde “recepten” per product

Begin vandaag nog met slimmere, efficiëntere pneumatische regeling met PFES.

Vertrouw op SMC – Neem nu de controle over je takttijd

SMC is wereldwijd toonaangevend in pneumatische automatisering en staat bekend om veiligheid, precisie en langdurige betrouwbaarheid in de maakindustrie. De PFES-serie Elektrische Flow Controller biedt een eenvoudige, robuuste en digitaal voorbereide oplossing voor Elektrische Flow Control in veeleisende omgevingen.

Neem contact op met onze experts voor meer informatie of ondersteuning bij het kiezen van het juiste model voor jouw toepassing.

Veelgestelde vragen over Elektrische Flow Controllers uit de PFES-serie

Wat gebeurt er als de stroom wordt uitgeschakeld nadat de PFES is ingesteld?

De Flow Controller blijft in de laatst ingestelde positie staan. Als het debiet al is ingesteld, blijft deze instelling behouden. Wordt de stroom uitgeschakeld terwijl de PFES wordt aangepast, dan stopt de interne naaldklep met bewegen.

Hoe kan ik het debiet aanpassen zonder elektrische aansluiting of signaal?

Voor handmatige aanpassingen trek je eenvoudig de stelknop omhoog en draai je aan de regelaar, net zoals bij een conventionele Flow-/snelheidsregelaar. Na het instellen vergrendel je de positie door de knop weer omlaag te duwen.

Wat betreft de werking: moet de gebruiker pulsen sturen of een continu signaal? Hoe nauwkeurig is dit systeem?

De naald draait op basis van een NPN- of PNP-signaal. De signaallengte en bijbehorende nauwkeurigheid zijn als volgt:

  • Signaal van 50 ms of langer en korter dan 0,5 s: Rotatie 5° ± 1°
  • Signaal van 0,5 s of langer en korter dan 1 s: Rotatie 30° ± 3°
  • Signaal van 1 s of langer: Rotatie 180° ± 5°

Voor een rotatie van 360° moet je twee keer een signaal van meer dan 1 seconde invoeren.

Moeten gebruikers de PFES-positie kalibreren voordat ze deze kunnen aansturen, wanneer deze is ingeschakeld?

De PFES maakt geen gebruik van een encoder. Zodra er spanning op staat, kun je direct aanpassingen doen. Wanneer de klep volledig open of gesloten is, stopt de rotatie automatisch.

Treedt er een fout op als zowel het UP- als het DOWN-signaal gelijktijdig wordt toegepast?

Wanneer het UP- en DOWN-signaal gelijktijdig worden toegepast, zal de naald simpelweg niet bewegen. Er wordt geen foutsignaal gegenereerd.