Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Řada PFES - Škrticí ventil řízený elektrickým signálem

Co kdyby nastavení rychlosti pohonu nevyžadovalo vstup do strojního zařízení?

Nastavení rychlosti pneumatického pohonu nebo průtoku vzduchu často vyžaduje zastavení výroby, otevření ochranných krytů nebo přístup do nebezpečných částí strojních zařízení. Každé ruční nastavení znamená ztrátu času, nestabilitu výroby a další bezpečnostní postupy pro operátory.

Moderní továrny potřebují opakovatelné nastavení rychlosti, stabilní taktovací čas a způsob, jak eliminovat odchylky způsobené ručními jehlovými ventily. Škrticí ventily řízené elektrickým signálem tuto stabilitu poskytují - umožňují vzdálené, přesné a bezpečné nastavení rychlosti pneumatického pohonu bez nutnosti vstupu do strojního zařízení.

Proč jsou škrticí ventily řízené elektrickým signálem důležité v průmyslových aplikacích

Škrticí ventily řízené elektrickým signálem (často nazývané elektrické ventily pro regulaci průtoku) automatizují nastavení průtoku vzduchu do pneumatických válců a zařízení. Na rozdíl od konvenčních manuálních škrticích ventilů umožňují:

  • Konzistentní a opakovatelné nastavení pomocí elektrického signálu
  • Konzistentní rychlost pneumatického pohonu na více stejných strojních zařízení
  • Stabilní taktovací čas i při změně výrobních podmínek
  • Vzdálené ovládaní, bez nutnosti vstupu do omezených a nebezpečných prostor, nebo do prostor ve výškách
  • Variabilní řízení rychlosti a průtoku přizpůsobené výrobnímu procesu

Pro průmyslová odvětví, kde je omezený přístup lidí - čisté prostory, karanténní zóny, střešní prostory, oplocená strojní zařízení - nastavení rychlosti pohonu a průtoku elektrickým signálem eliminuje zbytečné prostoje a zvyšuje jak bezpečnost, tak produktivitu. Týká se to odvětví jako elektronický průmysl, potravinářský průmysl a farmaceutický průmysl, kde jsou strojní zařízení často umístěna v omezených nebo sterilních oblastech a vyžadují přísnou kontrolu kontaminace.

Konvenční manuální škrticí ventily se vyznačují několika nevýhodami:

  • Ztráta času při ručním nastavování a s tím spojené prostoje strojních zařízení
  • Riziko vystavení operátorů nebo možná kontaminace produktu v citlivých nebo nebezpečných prostorech
  • Nekonzistentní nastavení strojů způsobené lidskou chybou při úpravě nastavení více škrticích ventilů
  • Omezené možnosti digitalizace a proporcionálního řízení
  • Zpoždění způsobená nutností vstupu operátorů do strojního zařízení

Proč zvolit SMC škrticí ventily řízené elektrickým signálem?

Škrticí ventily řady PFES jsou navrženy pro jednoduché nastavení rychlosti pneumatických pohonů. Umožňují vzdálené, bezpečné a opakované nastavení rychlosti pohonů bez nutnosti vstupu do strojního zařízení a zastavení výroby.

Ventily řady PFES jsou navrženy pro digitálně připravené továrny, kombinují intuitivní řízení elektrickými signály s odolnou mechanickou konstrukcí založenou na dlouholetých zkušenostech SMC v  průmyslové automatizaci.

Klíčové výhody:

  • Vzdálené a bezpečné nastavení: Vzdálený přístup pro nastavení rychlosti pohonu a průtoku vzduchu bez nutnosti přístupu do omezených nebo nebezpečných prostor, nebo bez nutnosti zastavení zařízení.
  • Jednoduché elektrické ovládání: Použití jednoduchých pulzních signálů UP/DOWN (NPN/PNP) z PLC nebo ovládacího panelu. Není vyžadován žádný složitý software ani dedikovaný ovladač. Poloha škrticí jehly je řízena vestavěným krokovým motorem v přesných krocích (5°, 30° nebo 180°) podle délky elektrického pulzu.
  • Současné nastavení více zařízení: Nastavení více ventilů současně zajišťuje konzistentní a reprodukovatelné nastavení více zařízení a zjednodušuje přípravu výroby.
  • Možnost manuální nastavení: Aretační točítko umožňuje manuální nastavení ventilu např. při uvedení do provozu nebo při výpadku elektrického napájení.
  • Odolnost vůči výpadku napájení: Uchování nastavení polohy škrticí jehly i bez přívodu elektrického napájení. Po výpadku elektrického napájení není zapotřebí opětovného nastavení, což zajišťuje kontinuitu výroby.
  • Konstrukce bez maziva: Vhodné pro čisté prostory a procesy citlivé na kontaminaci.

Další technické výhody:

  • 4 dostupné rozsahy průtoku: velmi nízký (1001), nízký (1002), střední (2002) a vysoký (3002)
  • vhodná média: stlačený vzduch, dusík (N₂), argon (Ar) a oxid uhličitý (CO₂). Nevhodné pro kapaliny.
  • provozní tlak: 0.1 až 0.8 MPa
  • zkušební tlak: 1.5 MPa
  • provozní teplota: 0 až 50 °C
  • stupeň krytí: IP40

Prozkoumejte všechny technické informace o elektricky řízeném škrticím ventilu řady PFES v katalogu níže.

Navržen pro reálné provozní podmínky: univerzální vzdáleně řízený škrticí ventil

Škrticí ventil řízený elektrickým signálem řady PFES se přizpůsobí vašim provozním požadavkům, od čistých prostor až po přísně zabezpečená strojní zařízení. Toto řešení je vhodné při použití strojních zařízení, kde je nutné upravovat nastavení rychlosti pneumatických pohonů v závislosti na výrobních parametrech.

Příklady aplikací se škrticím ventilem řízeným elektrickým signálem

Chytrá regulace rychlosti elektrickým signálem v moderních továrnách

Elektrickým signálem řízené škrticí ventily řady PFES posouvají digitalizaci továren tím, že umožňují dálkové řízení rychlosti pneumatických pohonů bez složitého softwaru nebo proporcionálních řídicích systémů. Jako zařízení připravené pro Průmysl 4.0 pomáhá zvyšovat provozní efektivitu a spolehlivost výrobní linky díky:

  • Snížení chyb spojených s ručním nastavením rychlosti pohonů.
  • Standardizaci výkonu pneumatických pohonů napříč zařízeními a výrobními linkami.
  • Snížení spotřeby vzduchu během odstávky nebo období nízké poptávky.
  • Stabilizaci taktovacího času pro podporu přesného plánování výroby.
  • Umožnění rychlých a reprodukovatelných změn výrobních sérií pomocí přednastavených „programů“ pro různé produkty.

Se škrticími ventily řady PFES dosáhnete chytrého a efektivního řízení rychlosti pneumatických pohonů.

Důvěřujte SMC

SMC je globální lídr v oblasti pneumatických prvků pro průmyslovou automatizaci, důvěryhodný napříč výrobními odvětvími pro bezpečnost, přesnost a dlouhodobou spolehlivost. Škrticí ventil řízený elektrickým signálem nabízí jednoduché, robustní a digitálně připravené řešení pro regulaci průtoku elektrickým signálem i v náročných podmínkách.

Kontaktujte naše odborníky pro více informací nebo asistenci při výběru modelu vhodného pro vaši aplikaci.

FAQ

Co se stane, pokud je po nastavení ventilu PFES odpojeno elektrické napájení?

Škrticí ventil zůstane v poslední poloze. Pokud je tedy průtok již nastaven, toto nastavení zůstane zachováno. Pokud je elektrické napájení odpojeno během nastavování ventilu, vnitřní škrticí jehla se přestane pohybovat.

Jak lze upravit průtok bez elektrického připojení nebo signálu?

Pro ruční nastavení průtoku / rychlosti odaretujte točítko směrem nahoru a otáčejte jím stejným způsobem jako u standardního škrticího ventilu. Po nastavení rychlosti zajistěte polohu točítka stlačením dolů.

Z hlediska fungování, musí uživatel posílat pulzy, nebo kontinuální signál? Jak přesný může tento systém být?

Jehla se otočí při zadání NPN nebo PNP signálu. Délka signálu a přesnost otočení jehly jsou následující:

  • Délka signálu 50 ms a více, a méně než 0,5 s: otočení jehly o 5°±1°

  • Délka signálu 0,5 s a více, a méně než 1 s: otočení jehly o 30°±3°

  • Délka signálu 1 s a více: otočení jehly o 180°±5°

Pokud chcete otočit jehlu o 360°, je potřeba dvakrát zadat signál delší než 1 s.

Když je ventil PFES elektricky napájen, musí uživatelé před ovládáním nastavit výchozí polohu?

Škrticí ventil řady PFES nepoužívá žádný typ enkodéru. Proto stačí ventil připojit k elektrickému napájení a provést nastavení rychlosti. Když je ventil zcela otevřený nebo zcela uzavřený, vestavěný krokový motor se zastaví.

Co se stane, pokud budou současně aplikovány signály UP a DOWN?

Pokud jsou současně aplikovány signály UP a DOWN, škrticí jehla se neotočí a tím se nevygeneruje žádný výstupní chybový signál.