Regulacja prędkości siłownika lub natężenia przepływu często wymaga zatrzymania produkcji, otwarcia osłon bezpieczeństwa lub dostępu do obszarów kontrolowanych. Każda ręczna regulacja oznacza stratę czasu, niestabilność produkcji i dodatkowe procedury bezpieczeństwa dla operatorów.
Nowoczesne fabryki potrzebują powtarzalnej kontroli prędkości, stabilnego czasu taktu i sposobu na wyeliminowanie odchyleń spowodowanych ręczną regulacją zaworów iglicowych.
Elektryczne regulatory przepływu zapewniają tę stabilność — umożliwiając zdalną, precyzyjną i bezpieczną regulację prędkości siłownika bez konieczności dotykania maszyny.
Dlaczego elektryczne regulatory przepływu mają znaczenie w zastosowaniach przemysłowych
Elektryczne regulatory przepływu (często nazywane cyfrowymi zaworami iglicowymi lub elektrycznymi zaworami regulacji przepływu) automatyzują regulację przepływu powietrza do siłowników pneumatycznych i urządzeń. W przeciwieństwie do konwencjonalnych ręcznych regulatorów prędkości umożliwiają one:
- Spójne i powtarzalne ustawienia za pomocą sygnału elektrycznego
- Spójną prędkość siłownika w wielu stacjach
- Stabilny czas taktu nawet w przypadku zmiany warunków produkcji
- Zdalną obsługę, unikając niepotrzebnej interwencji w miejscach o ograniczonym dostępie, na wysokości lub niebezpiecznych
- Zmienną prędkość i zmienną regulację przepływu dostosowaną do warunków procesu.
W branżach, w których dostęp ludzi jest ograniczony — pomieszczenia czyste, strefy kwarantanny, przestrzenie dachowe, maszyny strzeżone — elektryczna kontrola przepływu eliminuje niepotrzebne przestoje i poprawia zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.
Obejmuje to takie sektory, jak produkcja elektroniczna, przetwórstwo spożywcze i produkcja farmaceutyczna, gdzie maszyny często znajdują się w obszarach o ograniczonym dostępie lub poddanych dezynfekcji i wymagają ścisłej kontroli zanieczyszczeń.
To konwencjonalne podejście powoduje wiele nieefektywności i zagrożeń:
- Czas stracony na ręczne regulacje i wynikające z tego przestoje sprzętu
- Narażenie operatorów lub potencjalne zanieczyszczenie produktów w newralgicznych, lub niebezpiecznych miejscach
- Niespójne ustawienia maszyn spowodowane błędami ludzkimi podczas regulacji wielu regulatorów przepływu
- Ograniczone możliwości cyfryzacji i stosowania ustawień opartych na recepturach lub sterowania proporcjonalnego
- Opóźnienia wynikające z dostępu operatorów do sprzętu.
Dlaczego warto wybrać elektryczne regulatory przepływu SMC?
Elektryczny regulator przepływu serii PFES został zaprojektowany w celu uproszczenia pneumatycznej regulacji prędkości. Umożliwia on zdalne, bezpieczne i powtarzalne dostosowywanie prędkości siłownika bez konieczności wchodzenia do maszyny i zatrzymywania produkcji.
Zaprojektowane z myślą o fabrykach gotowych do cyfryzacji, elektryczne regulatory przepływu PFES łączą intuicyjne wejście elektryczne z niezawodną konstrukcją mechaniczną opartą na długoletnim doświadczeniu przemysłowym firmy SMC.
Najważniejsze zalety elektrycznych regulatorów przepływu:
- Zdalna i bezpieczna regulacja: Steruj prędkością siłownika i natężeniem przepływu urządzenia z odległej lokalizacji, bez konieczności wchodzenia do zamkniętych lub strzeżonych maszyn, lub zatrzymywania urządzenia.
- Proste sterowanie elektryczne: Wykorzystuje prosty sygnał impulsowy UP/DOWN (NPN/PNP) z PLC lub panelu dotykowego. Nie jest wymagane żadne skomplikowane oprogramowanie, dedykowany sterownik ani jednostka pozycjonująca. Elektrycznie sterowany cyfrowy zawór iglicowy reguluje się w precyzyjnych krokach (5°, 30° i 180°) na podstawie czas trwania impulsu.
- Jednoczesna regulacja wielu urządzeń: Jednoczesna regulacja wielu urządzeń serii PFES zapewnia spójne i powtarzalne ustawienia maszyn oraz upraszcza konfigurację.
- Elastyczność ręcznego sterowania: Pokrętło typu push/pull umożliwia ręczną regulację na miejscu (z blokadą) w celu uruchomienia lub w przypadku awarii sygnału.
Odporność na utratę zasilania: Kąt zaworu iglicowego jest utrzymywany nawet po wyłączeniu zasilania, co oznacza, że po awarii zasilania nie jest wymagana ponowna regulacja, co zapewnia ciągłość produkcji.
- Konstrukcja bez smaru: zapewnia przydatność w pomieszczeniach czystych i procesach wrażliwych na zanieczyszczenia.
Dodatkowe zalety techniczne elektrycznych regulatorów przepływu:
- Dostępne są cztery zakresy przepływu: mały przepływ (1001), niski przepływ (1002), średni przepływ (2002) i wysoki przepływ (3002).
- Kompatybilne gazy: powietrze, azot (N₂), argon (Ar) i dwutlenek węgla (CO₂). Nie nadaje się do cieczy.
- Zakres ciśnienia roboczego: od 0,1 do 0,8 MPa.
- Ciśnienie wytrzymałościowe: 1,5 MPa.
- Zakres temperatur roboczych: 0–50°C.
- Stopień ochrony: IP40.