Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

Débitmètre – PFMV5

  • Débitmètre pour vérification de la préhension de petites pièces
  • Fluide compatible : air sec, N2
  • Sorties : tension analogique (1 à 5 V)
  • Plages de débit nominal : de -3 à 3 l/min
  • IP40
  • Répétabilité : ±2 E.M
  • Raccord taraudé M5
  • Consommation électrique : 16 mA max.
  • Temps de réponse : 5 ms max. (90 % réponse).

Configurez votre produit

 
Plage de mesure de débit
Manuel d'instructions
Montage
X502