Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

PFMV5, Digitální snímač průtoku, pro inertní plyny a stlačený vzduch, 2-barevný displej, pro externí vyhodnocovací jednotku

  • snímač průtoku pro kontrolu přisátí malých předmětů při manipulaci s vakuem nebo pro testy těsnosti
  • vhodná média: stlačený vzduch, dusík
  • výstup: analogový napěťový (1 až 5 V)
  • rozsah měření průtoku: -3 až 3 Nl/min
  • stupeň krytí: IP40
  • opakovatelná přesnost: ±2 % z celkového rozsahu
  • připojovací závit: vnitřní M5
  • spotřeba proudu: max. 16 mA
  • doba odezvy: max. 5 ms (při 90% odezvě).

Nakonfigurujte si produkt

 
rozsah měřeného průtoku
návod k použití
Montáž
X502