Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

PFMV5, Czujniki do małych przepływów

  • Czujnik przepływu do weryfikacji zasysania małych detali
  • Stosowane medium: Suche powietrze, N2
  • Wyjście: Napięcie analogowe (1 do 5 V)
  • Znamionowy zakres przepływu: od -3 do 3 l/min
  • Stopień ochrony: IP40
  • Powtarzalność: ±2 F.S
  • Gwint wewnętrzny M5 dla portu przyłączeniowego
  • Pobór prądu: 16 mA lub mniej
  • Czas reakcji: 5 ms lub mniej (90% odpowiedzi).

Skonfiguruj swój produkt

 
Zakres pomiaru przepływu
Instrukcja obsługi
Sposób montażu
X502