Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

PFMV5, Áramlásérzékelő, minimális átáramláshoz

  • Áramlásérzékelő a vákuum ellenőrzéséhez kis méretű munkadarabok esetén
  • Alkalmazható munkaközeg: száraz levegő, N2
  • Kimenet: analóg feszültség (1 - 5 V)
  • Névleges áramlási tartomány: -3 és 3 l/min között
  • IP40
  • Ismétlési pontosság: ±2 F.S
  • M5 belső menetes (anya) csatlakozás
  • Áramfelvétel: 16 mA vagy kevesebb
  • Válaszidő: 5 ms vagy kevesebb (90% válaszarány).

Konfigurálja a terméket

 
átáramlási tartomány mérése
használati utasítás
Szerelés
X502