Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

10/11/21/22-C(D)G1, Munkahenger, kettős működésű, tisztatéri kivitel

  • Kettős működésű, egyoldali dugattyúrudas
  • Átmérők (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Löket: 20 mm - 300 mm, átmérőtől függően
  • Felfogatás: szabványos, tengelyirányú talpas, rúd és hengerfenék oldali karimás
  • Tisztatéri sorozat

Konfigurálja a terméket

 
tisztatéri sorozat
mágnes
szerelés
véghelyzet-csillapítás
dugattyúátmérő
löket
  []
csatlakozó menete
jeladó
bekötővezeték
szám