Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

25A-CY3B, Dugattyúrúd nélküli henger, Mágnesdugattyús, (Alapkivitel)

  • Akkumulátor gyártással kompatibilis
  • Átmérők: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 3000, 5000 mm
  • Legkisebb üzemi nyomás: 0,12 ~ 0,16 MPa (17~23 psi)
  • Sebesség: 50 ~ 500 mm/sec.
  • Egyéb opciók: hőálló 150°C (XB6), alacsony sebességű: 15 ~50 mm/s (XB9), ultraalacsony sebesség: 7 ~ 50 mm/s (XB13), nagy sebességű: 1500 mm/s (X160), kemény króm bevonatos (X322).

Konfigurálja a terméket

 
dugattyúátmérő
csatlakozó menete
Löket
  []