Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

25A-ISE20, Nyomásérzékelő, 2 soros / 3 színű, digitális kijelzővel, pozitív nyomásra

  • Akkumulátor gyártással kompatibilis
  • 3-kijelzős nagy precizitású digitális nyomáskapcsoló
  • 1 kimenet.
  • Alkalmazható közeg: Levegő, nem korrozív gáz, nem gyúlékony gáz
  • Nyomástartomány: -0,1 - 1 MPa
  • Ismétlési pontosság: ±0,2% F.S.
  • Válaszidő: legfeljebb 1,5 ms
  • Fogyasztás: legfeljebb 25mA.

Konfigurálja a terméket

 
kimenet specifikáció
egységspecifikáció
csőcsatlakozás jellemzője
1-es opció
2-es opció
3-as opció