Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Slider type, belt drive (24 VDC) - LEFB#, LEFG-BT

Your everyday transfer solution at high speed

  • Transfer & position whatever the needs – Belt drive for smooth motion at higher speeds or longer movements
  • Speed and ease your start-up and restarting – Battery-less type with absolute encoder allows restart from the last position
  • Boost your productivity – High-performance controller. Maximum speed of 1500 mm/s and maximum acceleration of 3000 mm/s²
  • Accommodate it in any location – Variety of models to suit clean rooms or secondary battery manufacturing environments.

És még sok más

  • Body size: 16, 25, 32, 40
  • Stroke: 50 to 2000 mm
  • Compatible encoders: battery-less absolute, incremental
  • Step or servo motor
  • Horizontal work load: up to 19 kg.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
Sorozat
méret
motorkivitel
Orsó menetemelkedés (mm)
löket
motor opció
Véghelyzetérzékelővel kompatibilis
kenőzsír alkalmazása
tájolócsap-furat
aktuátor kábeltípusa
vezérlő
szerelés
Kommunikációs csatlakozó, I/O kábel