Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

ISO Kompakt henger – C55-Z

ISO, azaz szervízeljen SMC-vel

  • Kapjon szakképzett segítséget – Személyre szabott és gyors tanácsadás szakértőinktől
  • Fogja munkára gyorsan – Termékek európai raktárból
  • Hagyja a munkahengert alkalmazkodni – 30 rúdvég-módosítás elérhető.

És még sok más

  • ISO 21287
  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 300 mm
  • Single and double rod
  • Available variations for non-standard environments: ATEX
  • Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
integrált mágnes
szerelés
dugattyúátmérő
löket
  []
Típus
dugattyúrúd-vég menet
jeladó
bekötővezeték
szám