Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

ISO henger C96

ISO, azaz szervizeljen SMC-vel

  • Kapjon szakképzett segítséget – Személyre szabott és gyors tanácsadás szakértőinktől
  • Fogja munkára gyorsan – Termékek európai raktárból
  • Hagyja a munkahengert alkalmazkodni – 30 rúdvég-módosítás elérhető

És még sok más

  • Új típusok: átmenő dugattyúrúdas, elfordulásmentes és fékes
  • Védőharmonika opció alapkivitelben is
  • Beépített pneumatikus és rugalmas véghelyzet-csillapítás
  • Átmérők (mm): 32 ~ 125
  • Elérhető változatok az általánostól eltérő környezetekhez: ATEX, akkumulátorgyártás
  • Löket: akár 2000 mm-ig

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
mágnes
Szerelés
dugattyúátmérő
löket A (Egyéb löket lehetőségekért keresse az SMC-t)
löket B-A (B maximális értéke: 1000 mm)
  []
Védőharmonika
Jeladó
bekötővezeték
szám