Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-A33A/A34A, Reed-relés érzékelő, szalagos felerősítéshez, beköthető csatlakozóval

  • elektromos csatlakozás: beköthető csatlakozó
  • alkalmazható kapcsolóelem: relé/PLC
  • tápfeszültség: 100, 200VAC/24V DC
  • terhelhetőség: 5 - 50 mA
  • alkalmazható működtetők: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC

Konfigurálja a terméket

 
modell