Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Electric Vacuum Gripper for Collaborative Robots – ZXPE5

Pumpálja az együttműködését

  • Egyszerűsítse a telepítőberendezését – A vákuum megfogó perifériáinak integrálása egyetlen egységbe
  • A folyamatirányítás javítása – Diagnosztikai funkcióval felszerelt és vizuális 360°-os kijelző
  • Csökkentse költségeit – Három üzemmód az energiafogyasztás optimalizálására
  • Megkönnyíti a szerszámcserét – Megfelel az ISO9409-1-50-4-M6 szabványnak. Szerszámcsere csak 2 csavar rögzítésével.

És még sok más

  • Kompatibilis gyártók: UNIVERSAL ROBOTS, FANUC, YASKAWA & OMRON/TECHMAN ROBOT
  • A vákuumszivattyú, a légtelenítő szelep, a nyomásfigyelő és a szívókorongok integráltak, így egy M8-as csatlakozó egyszerű csatlakoztatásával használható.
  • A vákuum korongok száma beállítható: 1, 2 és 4:
    • Átmérője: 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 32
    • Formája: lapos, lapos bordával, fúvókával, vékony lapos, többfokozatú fúvókával
    • Anyaga: NBR, szilikon gumi (fehér és kék), uretán gumi, FKM.
  • Diagnosztikai funkció, amely lehetővé teszi a termék állapotának ellenőrzését:
    • Összehasonlítja a vákuumnyomás kezdeti és aktuális állapotát, amikor nem szív fel egy munkadarabot
    • Összehasonlítja a gyári alapbeállításokat és a maximális vákuumnyomás aktuális beállításait.

Konfigurálja a terméket

 
Vákuumkorong perem formája
Kompatibilis robottal
vákuumkorong átmérő
Vákuumkorong formája
Vákuumkorong anyaga
tartozék
Robot csatlakozókábel
A nyomásfigyelő egység specifikációi
Kézi váltó