Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Elővezérelt, 2-utú mágnesszelep gőzre – JSXP

Ellenállásra tervezve

  • Ellenáll a legkedvezőtlenebb környezeti feltételeknek – Rozsdamentes acélszerkezet és IP67-es védelem
  • Energiatakarékos – Energiafogyasztás mindössze 6 watt
  • Könnyen telepíthető – A tekercsburkolat 360 fokban elforgatható
  • Magas hőmérsékletű folyadékalkalmazások széles skáláját lefedi – Alkalmas forró vízzel vagy gőzzel történő felhasználásra.

És még sok más

  • Alkalmazható közeg: forró víz, gőz
  • Áramlási sebesség akár 700 l/perc (víznél)
  • Átömlési keresztmetszet: 15mm és 50 mm között
  • Csatlakozóméretek: 3/8” és 2” között
  • Ház anyaga: rozsdamentes acél, sárgaréz, bronz
  • Tekercsház anyaga: rozsdamentes acél.

Konfigurálja a terméket

 
szelepméret
szelep kivitele
Ház anyaga
Tömítés anyaga
Csatlakozóméret
menet típusa
Névleges feszültség
elektromos bemenet
olajmentes
felfogatás