Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Vezeték nélküli rendszer - EXW1/EX600-W

A kevesebb határozottan több

  • Kevesebb kábel és csatlakozó, kevesebb telepítés és karbantartás, kevesebb törés és szétkapcsolódás kockázata. Kevesebb - Kompakt és moduláris vezeték nélküli rendszerek
  • Teljesen biztonságos, megbízható és zajoknak ellenálló kommunikáció - Frekvenciaugratás és adattitkosítás a 2,4 GHz-es ISM-sávban
  • Bárhol bevethető - Bármilyen alkalmazáshoz alkalmas, ideális a robotkarok vagy forgó/indexelő asztalok szerszámcseréjéhez
  • Vezessen rugalmasságot a gépekbe - Egyszerű elrendezésmódosítás és gyors csatlakoztatás és indítás.

És még sok más

  • Protokollok: OPC UA, PROFINET, EtherNet/IPTM, CC-Link, EtherCAT, DeviceNet, Modbus TCP, SLMP
  • Moduláris és kompakt rendszerek kombinálásának lehetősége
  • Kommunikációs távolság: akár 100 m
  • Alkalmazható szelepek: JSY, új SY, VQC, S0700, SV
  • Legfeljebb 9 bemeneti / kimeneti / IO-Link master egység
  • Akár 1280 bemenet / 1280 kimenet
  • Akár IP67-es védettségi fokozatú burkolat.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
Jel típusa
Típus
polaritás
Csatlakozó/Csatlakozók száma
Antenna kommunikációs specifikációja
opció