Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-G39C/K39C, Elektronikus jeladó, összehúzórúdas szereléshez, beköthető csatlakozóval

  • elektromos csatlakozás: beköthető csatlakozó
  • alkalmazható kapcsolóelem: IC áramkör/relé/PLC, 24V DC relé/PLC
  • tápfeszültség: 5/12/24V DC (4,5 - 28V DC)
  • terhelhetőség: 5 - 40mA
  • alkalmazható működtetők: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, CE2

Konfigurálja a terméket

 
modell
dugattyúátmérő