Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

HRGC, Refrigerated Thermo-cooler

  • A HRGC temperáló készülékkel a hűtővíz könnyen, bárhol, bármikor.előállítható
  • Feszültség: egyfázisú 200–230 V AC, 50/60 Hz
  • Megfelel a tengerentúli szabványoknak: CE jelölés
  • Környezetbarát: RoHS szabványnak megfelel, R407C hűtőközeg
  • Energiatakarékos: alapjárat funkció (for ±1°C type)
  • Az opciók közt földzárlat megszakító és kommunikációs csatlakozó is szerepel (RS485)

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek