Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Elektropneumatikus szabályozó/elektronikus vákuumszabályzó – ITV

Alkalmazásainak egyszerű és intelligens vezérlése

  • Egyszerűvé teszi – A légnyomás dinamikus szabályozása hálózaton keresztül
  • Készüljön fel az IIoT-re az IO-Linkkel – Adatok és paraméterek távoli cseréje hálózaton keresztül
  • Csökkentse a beépítési helyet – Kompakt méretek és könnyű kialakítás
  • Az egységes és letisztult kialakítás irányába – Moduláris csatlakoztatás lehetséges az AC-D sorozatú alkatrészekkel.

És még sok más

  • Maximális áramlási sebesség: akár 4400 l/min
  • Ház: IP65
  • Integrált LED kijelző
  • Energiafogyasztás: 4 W vagy kevesebb
  • Kommunikációs lehetőségek: IO-Link, analóg (áram és feszültség), digitális jelek, előre beállított bemenet, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Elérhető változatok az általánostól eltérő környezetekhez: akkumulátorgyártás.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
Szelepek száma
Gyorscsatlakozó
DIN-sín hosszúsága