Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Áramlásszabályozó – IN502-44/45

Egyszerű, megbízható áramlás beállítás

  • Állítsa be megbízhatóan az áramlási sebességet – Külső tényezőktől független áramlásszabályozás
  • Válassza kompakt és könnyen telepíthető megoldást – Áramlásérzékelő és -szabályzó egyseítése egyetlen egységben. Nincs szükség vezérlőprogramra
  • Lefedi az alkalmazások széles körét – Speciális zsírok olyan iparágak számára, mint az élelmiszeripar vagy az autóipar. Maximális áramlási sebesség 1000 l/min.

És még sok más

  • 3 képernyőoldalas kijelző
  • Kimenetek: IO-Link, NPN/PNP, analóg áram/feszültség
  • Szabályozási pontosság: ±5 % (F.S.)
  • Ismétlési pontosság: 0.5 s or less
  • Zsírzás: alacsony harmatponttal kompatibilis zsír, fehér vazelin, élelmiszerhez való zsír
  • Működés kikapcsoláskor: áramlási sebesség nulla, áramlási sebesség megtartása.
  • Védettség: IP65.