Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

ISE10, Nyomásérzékelő digitális kijelzővel, pozitív nyomásra

Az új ZSE10(F)/ISE10 nyomáskapcsolóink valóban megfelelnek a célnak, ha a rendelkezésre álló hely hiánya problémát jelent. Kifejezetten a helytakarékosságot szem előtt tartva tervezték őket, és mindössze 9,8 mm szélességűek, így a népszerű ZSE30A/ISE30A modelljeinkhez hasonló teljesítményt nyújtanak, de mintegy 50%-kal kevesebb beépítési helyet igényelnek. E kapcsolók további jellemzői közé tartozik a másolási funkció, amellyel a mesterérzékelő beállítása egyidejűleg akár 10 mellékérzékelőre is átmásolható, ami a beállítási idő és az emberi beállítási hibák csökkentését eredményezi. A kapcsoló jelszavas beállítási funkciójával minden beállítás védhető a nem kívánt manipuláció ellen, és a továbbfejlesztett betekintési szögnek köszönhetően a vákuum és a nyomás ellenőrzése egy pillantással elvégezhető. Ezek a digitális nyomáskapcsolók közvetlen, panel- és DIN-sínre szerelési lehetőséggel, valamint oldalsó vagy hátsó csővezetési irányokkal kaphatók, és valóban alkalmasak több kapcsoló alkalmazására, ha a panel helyszűke korlátozott. Az energiatakarékosság iránti elkötelezettségünknek megfelelően ezek a kapcsolók rendkívül energiatakarékosak, mivel beépített energiatakarékos funkciójuknak köszönhetően mintegy 20%-kal kevesebb energiát fogyasztanak.