Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Nagy pontosságú digitális nyomáskapcsoló - ISE7#/ISE7#G/ISE79S

Kapjon többet

  • Használja nagynyomású alkalmazásokban - akár 50 MPa-ig alkalmas nagynyomású munkákhoz is
  • Biztosítson nagyobb láthatóságot bárhonnan - Szögbe állított kijelző és 336º-os elforgatás lehetséges a telepítés után
  • Használja biztonságosan folyadékokkal - A számos ipari folyamatban általánosan használt közegek széles skálája alkalmazható
  • Élvezze az IO-Link előnyeit - Az Ön egyetlen beszállítója minden automatizálási igényeihez.

És még sok más

  • Ismételhetőség: ±0,5 % F.S. vagy annál kevesebb
  • Kimenet: IO-Link és NPN/PNP
  • Választható válaszidő
  • IP67-es burkolat
  • Fogyasztás: 35 mA vagy kevesebb.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához