- Főoldal
- Termékek
- Sűrítettlevegő-előkészítők
- Elektronikus szabályzó
- Nyomásszabályzók
- Elektropneumatikus nyomásszabályozó - ITV
Sűrítettlevegő-előkészítők
Elektropneumatikus szabályozó/elektronikus vákuumszabályzó - ITV
Alkalmazásainak egyszerű és intelligens vezérlése
- Egyszerűvé teszi – A légnyomás dinamikus szabályozása hálózaton keresztül
- Készüljön fel az IIoT-re az IO-Linkkel – Adatok és paraméterek távoli cseréje hálózaton keresztül
- Csökkentse a beépítési helyet – Kompakt méretek és könnyű kialakítás
- Az egységes és letisztult kialakítás irányába – Moduláris csatlakoztatás lehetséges az AC-D sorozatú alkatrészekkel.
És még sok más
- Maximális áramlási sebesség: akár 4400 l/min
- Ház: IP65
- Integrált LED kijelző
- Energiafogyasztás: 4 W vagy kevesebb
- Kommunikációs lehetőségek: IO-Link, analóg (áram és feszültség), digitális jelek, előre beállított bemenet, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Termékválasztás
Válassza ki a kívánt termékváltozatot.
Kérjük álítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához
Nincs találat erre a termékválasztási konfigurációra
Nincs egyedi találat erre a termékválasztási konfigurációra