Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Rúd típusú ionizátor, külön vezérlővel - IZT40/41/42

Gyors és hatékony sztatikus szennyeződés eltávolítás, bárhol, ahol csak akarja

  • Profitáljon a kompakt méretekből - Rúd- és fúvóka típusú ionizátorok a vezérlőtől különálló működéshez igazítva
  • Könnyedén ellenőrizheti az állapotot és a működést - Egy vezérlő akár 4 ionizátort is vezérelhet. Többféle riasztás és funkció
  • Élvezze az IO-Link előnyeit az SMC-vel - Az Ön egyetlen beszállítója automatizálási igényeihez.
  • Könnyedén felügyelheti és beállíthatja - Az alkatrészek szétválasztása kiváló hozzáférést biztosít a vezérlőhöz.

És még sok más

  • IZT40: Alaptípus / IZT41: AC típus / IZT42: Duál AC típus
  • Potenciál amplitúdó: 25 V vagy annál kisebb
  • A statikus elektromosság gyors semlegesítése: Akár 0,1 másodperc alatt
  • Kompakt: magasság 37 mm x szélesség 30 mm
  • Egy vezérlő legfeljebb 4 ionizátort vezérelhet
  • Kísérje figyelemmel és működtesse a nehezen hozzáférhető helyre telepített eszközöket
  • Többféle riasztás és funkció.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük álítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
modell
rúd hosszúság
elektróda kazetta, anyag
nagyfeszültségű kábel hossza
gyorscsatlakozó
vakdugó helye
bemeneti és kimeneti specifikáció
tápkábel hossza
Kommunikációs kábel bemenetének iránya/hossza
rudas felerősítés
DIN-sínes felfogatóelem vezérlőhöz és
nagyfeszültségű tápegységhez
opció