Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Beépített elektropneumatikus szabályozóval ellátott típusú, 64 szelephelyzettel kompatibilis elosztós, dugaszolható, kompakt, 5 portos elektromágneses szelep – JSY3000-P

The more stations, the more possibilities

  • Kevesebb kábel, vezetékezés és soros interfész – 4–64 szelephelyzet és 128 kimeneti pont
  • Széles körű kommunikációs lehetőségek– PROFINET®, EtherNet/IP™ és EtherCAT® protokollok
  • Takarítson meg helyet a felhasználás során – A beépítéshez szükséges hely akár 134 mm-rel csökkenthető
  • Központi vezérlés megőrzése – Az elektromágneses szelepek és az elektropneumatikus szabályozók ugyanahhoz az elosztóhoz csatlakoztathatóak.

És még sok más

  • Soros bekötés
  • Dugaszolható csatlakozóalap
  • Áramlási sebesség: max. 567 L/min
  • Burkolat: IP65.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
SI-egység
SI-egység, közös, véglap
be-/kimeneti egységmodulok
Szelepek száma
"P" és "E" csatlakozók; betáp/leszellőzés
Közbenső ellátó (SUP) és kimeneti (EXH) blokkok száma
"A" és "B" csatlakozóméret
szerelés