Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Nagy tisztaságú levegővel működtetett vegyszerálló szelep - JLV20/30

Lepje meg az alacsony részecskeképződés

  • Csökkentse az energiafogyasztást - Alacsony részecskeképződés
  • Helytakarékos - Csökkentett helyigény, alig 24 mm
  • Nagyszerű alkalmazhatósági rugalmasság - Üzemi- és torlónyomás akár 0,5 MPa.

És még sok más

  • Alkalmazható: vegyi folyadékoknál
  • Átáramlás akár 4,3 l/min
  • Szelepbe integrált csatlakozó
  • Csökkentett helyigény, a JVL20 alig 24 mm-es
  • Üzemi és torlónyomás: 0 - 0,5 MPa.

Konfigurálja a terméket

 
ház besorolása
szelep kivitele
gyorscsatlakozó kivitele
tömlőméret
vezérlőlevegő-csatlakozás menete