Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kompakt 5-utú mágnesszelep

Helytakarékos. Növeli a termelékenységet

  • Helytakarékos – A legkeskenyebb szelep a világon: 6.4mm, ami 244 l/min átáramlást biztosít
  • Növelje a termelékenységét – Csökkentse látványosan a ciklusidőket
  • Törekedjen az energiahatékonyságra és tartsa kordában a hőmérsékletet – Az energiatakarékos kör minimális 0,1W energiafogyasztást biztosít , ami megakadályozza a felmelegedést
  • Alakítsa igényei szerint – Rugalmas levegő és alaplapon keresztüli elektromos csatlakozások. Alsó vagy oldalsó levegőcsatlakozók egyedi bekábelezéssel.

És még sok más

  • Rendkívül kompakt és kis súlyú szelep
  • Magas átáramlás: 173-1551 l/min
  • Energiafogyasztás: 0,1-0,2 W (alacsony fogyasztású kivitel); 0,4 W (alapkivitel)
  • Egyszerű rögzítés és gyors csere
  • Akár IP67 védelem
  • Egyedi és belső kábelezésű kivitel.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához