Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Fojtó-visszacsapó szelep, Alacsony sebességre, Gyorscsatlakozó, Push-lock rendszer, Könyök/Univerzális - AS*FM/FC

  • Csatlakozóméret: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • Alkalmazható csövek külső átmérője: Ø 2 - Ø 10 mm es Ø 1/8" - Ø 3/8"
  • Üzemi nyomástartomány: 0,1 - 1 MPa.