Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

LEJS, golyósorsós hajtás (AC szervó motor, 750W)

LEJS, golyósorsós hajtás (AC szervó motor, 750W)
Lehet, hogy ez a kép nem felel meg a választott konfigurációnak.
A pontos választás megtekintéséhez kattintson az alábbi 3D előnézeti ikonra.
  • Nagy precizitás és merevség egy dupla tengelyes lineáris vezetéses konstrukcióval.
  • Kompaktság alacsony profillal és alacsony súlyponttal.
  • Max. terhelhetőség: 400 kg (vízszintes).
  • Max. lökethossz: 1500 mm.
  • Max. sebesség: 2300 mm/s.

 
motorkivitel
vezetőcsavar
löket
motor opció
aktuátor kábeltípusa
működtető kábel hosszúsága
hajtás típusa
I/O kábelhosszúság

Kapcsolódó termékek