Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Rod type, ball screw (24 VDC) - LEY, LE2Y, LEY-X#, 25A-LEY

Your everyday pushing & pulling solution

  • Meet any pushing or pulling challenge – Rod design.
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Battery-less absolute encoder. Up to 900 mm/s speed, 10000 mm/s² acceleration.
  • Work it any way – Selectable motor and mounting positions. High-precision type. Able to work horizontally or vertically. Many accessories for mounting variations.
  • Integrate seamlessly, operate effortlessly – Compatible with manifold controller, up to 16 axes. Automatic actuator detection.
  • Accommodate it in any location – Suitable for either secondary battery manufacturing or IP67 enclosure rating needs.

És még sok más

  • Body size: 16, 25, 32, 40
  • Stroke: 30 to 500 mm
  • Compatible encoders: battery-less absolute, incremental
  • Step or servo motor
  • Available variations for non-standard environments: secondary batteries manufacturing
  • Horizontal/Vertical workload: up to 100/46 kg.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
méret
motor felfogatás helyzete
motorkivitel
golyósorsó
löket
motor opció
dugattyúrúd-vég menet
szerelés
aktuátor kábeltípusa
kábelhosszúság
vezérlő/hajtás típusa
I/O kábelezés LEC vezérlőkhöz
protokoll
opció
vezérlő/hajtás felfogatás
I/O kábelezés JXC vezérlőkhöz és kommunikációs csatlakozó