Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Magnetic Gripper - MHM

Ott is optimálisan teljesít ahol mások nem tudnak

  • Handle with reliability and safety – Holding force up to 1000 N plus it guarantees grasping of the workpiece even in the event of power loss
  • Increase your productivity – Reduce your cycle times: residual holding force of 0.3 N or less
  • Get great usage flexibility – Holding force can be adjusted by changing the distance between the magnet and workpiece with the adjustment bolt
  • Avoid handling errors – The 3-position magnet prevents the accidental attraction of a second workpiece.

És még sok más

  • Applicable for uneven surfaces
  • Double acting
  • Auto switch capable
  • Pads are replaceable.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához