Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kompakt vezetett henger – MGPK

Helytakarékos szilárdság

  • Optimalizálja a helyet - kompakt és könnyű kialakítás
  • Nagy teljesítmény és merevség elérése - ±0,03°-os elfordulásmentes pontosság
  • Nagyfokú szerelési és tervezési rugalmasság - számos csatlakozóhely és szerelési lehetőség választható.

És még sok más

  • Dugattyúméretek (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Löketek: akár 200 mm-ig
  • Felső és oldalsó csatlakozással is elérhető
  • 4 féle rögzítési opció: Felső, alsó, T-hornyos alsó és hátsó
  • A lemez anyaga választható: szénacél vagy alumínium
  • Az érzékelők 2 felületre szerelhetők.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához