Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Rögzíthető áramlásérzékelő folyadékokhoz – PFUW

Mérjen többet, avatkozzon bele kevesebbet

  • Használjon egyetlen érzékelőt különböző folyadékok alkalmazásához ‒ Különféle alkalmazandó folyadékok, mint az olaj, fagyálló, vegyi folyadékok, víz, üditők, stb.
  • Kerülje a folyadékokkal való érintkezést, és hagyja maga mögött a problémákat ‒ Nincs nyomásveszteség. Nincs eltömődés. Nincsenek idegen anyagok a csövekben. Nincs csőszerelési munka. Nincs szivárgás. Nincs vízütés.
  • A telepítési és az utólagos szerelési folyamatok megkönnyítése ‒ Egyszerű és gyors rögzítés mindössze 2 szalaggal és 2 csavarral.
  • Használja ki a felhasználóbarát megjelenítést ‒ Színes pontmátrix LCD és 90°-onként elforgatható kijelző

És még sok más

  • Felismerési módszer: ultrahangos módszer
  • Névleges áramlási tartomány: 0 - 100 l/perc
  • Kimenet: IO-Link, NPN/PNP vagy analóg (feszültség/áram)
  • Ismételhetőség: ±2.0 % F.S.
  • Fogyasztás: 85 mA vagy kevesebb
  • IP65/IP67.