Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

porvédő sapkával, nagy dugattyúátmérő - 25A-MHZJ2-X6100

  • Akkumulátor gyártással kompatibilis
  • Ujjanként 318 N maximális megfogóerő 0.5 Mpa mellett
  • Kettős működésű
  • ismétlési képességet: ±0.01 mm
  • Maximális működési frekvencia: 60 c.p.m.

Konfigurálja a terméket

 
dugattyúátmérő
porvédett kivitel
Jeladó
bekötővezeték
szám
különleges specifikációk