Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

PSE540, Miniatűr pneumatikus nyomásérzékelő

  • kompakt nyomásérzékelő pneumatikához
  • próbanyomás: 500kPa
  • pontosság (üzemi hőmérséklet 25°C): ¹2%F.S. vagy kevesebb
  • ismétlési pontosság: ¹0,2%F.S. vagy kevesebb
  • burkolat: IP40