Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Nyomásérzékelő, kijelző nélküli – PSE5#

Mérje a nyomást távolról

  • Telepítse oda, ahova mások nem tudják – Kompakt és könnyű kialakítás
  • Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő érzékelőt – Kompatibilis levegővel és általános folyadékokkal is
  • Élvezze az IO-Link előnyeit az SMC-vel – Egyetlen beszállító minden automatizálási igényére.

És még sok más

  • Nyomásérték: 10 MPa-ig
  • Ismétlési pontosság: ±0.2 %-ig (F.S.)
  • Kimenet: IO-Link, NPN/PNP vagy analóg (feszültség/áram)
  • Burkolat: IP65-ig.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
érzékelő tartomány
csatlakozóméret
kimenet specifikációk
bekötővezeték
OUT1 Output Type
OUT1 Set Value (P1/n1)
OUT1 Hysteresis (H1)
OUT2 Output Type
OUT2 Set Value (P2/n2)
OUT2 Hysteresis (H2)