Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Folyadékhűtő, Standard típus - HRS

Javítja gyártósorának teljesítményét és megbízhatóságát

  • Optimalizálja folyamatának minőségét – Nagy hőmérséklet stabilitás, akár ±0,1 °C
  • Szerezze be az intelligens megoldást amely proaktív irányítást biztosít Önnek – Távvezérlés az esetleges rendellenességek vagy incidensek kezeléséhez
  • Alkalmazkodik a legkülönbözőbb felhasználáshoz – Hűtési teljesítmény 1,1 kW-tól 38 kW-ig
  • Könnyítse meg az irányítást és a karbantartást – Fejlett irányítási funkciók és jobb karbantartási teljesítmény.

És még sok más

  • Folyadékhűtő. Víz-, vagy léghűtéses
  • Hűtési teljesítmény: 1,1 - 38 kW (50 Hz)
  • Hőmérsékleti stabilitás: ±0,1 - ±1 °C
  • Beállítható hőmérséklet tartomány: -10-45 °C
  • Fűtési és diagnosztikai funkciókkal
  • Soros kommunikáció
  • Kompakt és könnyű.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához