Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

LEFB

Az Ön motorja, a mi hajtásunk

  • Készítse el a legjobb megoldást – Kombinálja megszokott motorjait az SMC motornélküli aktuátoraival
  • Optimalizálja alkalmazásait – Az SMC aktuátorai több mint 15 gyártó motorjait támogatják, beleértve a szükséges szerelési alkatrészeket, mint pl. tengelykapcsoló
  • Csinálja egyszerűbben – Használja felhalmozott ismereteit és tapasztalatait.

És még sok más

  • Testméret: 25, 32 és 40 mm
  • Vízszintes terhelés: 25 kg-ig
  • Sebesség: 2000 mm/s-ig
  • Gyorsulás: 20000 mm/s²-ig
  • Kompatibilis számos motorral: OMRON, Siemens AG, Beckhoff automatizálás stb.

Konfigurálja a terméket

 
sorozat
méret
motor felfogatás helyzete
motorkivitel
Orsó menetemelkedés (mm)
löket
felfogatóelem jeladóhoz
tájolócsap-furat