Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Vákuummegfogók

Könnyítse meg a kollaboratív robotjának vákuumkezelését

  • Minimalizálja a szerelési feladatokat – Vákuumos megfogóegység integrált vákuumejektorral, táp/kioldó szeleppel, nyomásérzékelővel és korongokkal
  • Csökkentse a beállítási időt – Plug and Play konfiguráció a kollaboratív robottal való azonnali használathoz
  • Érjen el rugalmas kezelhetőséget – Nagymértékben konfigurálható különböző számú korong, forma és anyag használatával.

És még sok más

  • Kompatibilis gyártók: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • Egyszerűen működtethető a táplevegő és egy csatlakozó bekötésével
  • Maximális terhelhetőség: 7 kg
  • Maximális szívási teljesítmény: 17 l/min (ANR)
  • Maximális vákuum nyomás: -84 kPa
  • ISO9409-1-50-4-M6 kompatibilis, ISO 9409-1-31.5-4-M5.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához