Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Vákuumejektor, Beépített hangtompítóval /hangtompító nélkül - ZH*A

A vákuumgenerálás pehelysúlya

  • A tehetetlenségi nyomatékok minimalizálása mobil alkalmazásokban – A jelenlegi modellhez képest akár 74%-os súlycsökkentés
  • Helytakarékosság – Csökkentett méretek (a teljes hossz akár 11 %-kal és a magasság akár 25 %-kal).
  • Nagy szívóteljesítmény elérése – Szívási áramlási sebesség: akár 155 l/perc (ANR)
  • Könnyen alkalmazkodik az alkalmazáshoz – Akár 4 szerelési típus is elérhető.

És még sok más

  • Compact and lightweight
  • Suction flow rate up to 155 l/min
  • Nozzle diameters: 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8 and 2 mm
  • Multiple piping variations: One-touch fittings and screw-in connections (G/Rc/NPT)
  • Elérhető változatok az általánostól eltérő környezetekhez: Élelmiszer-előállító ipar
  • 4 mounting types: direct, standard bracket, L-bracket or DIN rail.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
fúvóka átmérő
modell
vákuumnyomás
betáp csatlakozás
VAC csatlakozás
leszellőző csatlakozás
tartozékok