Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kompakt vákuum ejektor rendszer / Vákuum szivattyú rendszer - ZQ*A

A minden egyben kompakt energiatakarékos megoldás

  • Érjen el hatékonyságot - Ejektor, szivattyú és manifold rendszer egyetlen egységben
  • Kompakt és könnyű - Ideális megoldás a mozgó szerszámok számára, 10,2 mm szélesség és mindössze 60 g tömeg
  • Csökkentse az üzemeltetési költségeket - Energiatakarékos digitális vákuumkapcsoló a levegőfogyasztás akár 90 %-os csökkentéséhez
  • Automatizálja okosan a felügyeleti folyamatot - IO-Link az online paraméterezéshez és a numerikus adatok kinyeréséhez..

És még sok más

  • Fúvókaméretek: Ø 0,5; Ø 0,7, Ø 1,1
  • Szívási áramlási sebesség legfeljebb 22 l/min.
  • Max. vákuumnyomás -80 kPa
  • Nyomáskapcsoló változatok
  • Különböző mágnesszelep-kombinációk (tápszelep / kioldószelep).

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
fúvóka átmérő
Házkivitel
mágnesszelep kombináció
feszültség
elektromos bemenet
kézi felülvezérlés
Vákuumnyomás-érzékelő
vákuum nyomásérzékelő
Bekötővezeték
visszacsapó szelep
csatlakozó (V csatlakozás)
csatlakozó (P csatlakozás)
opció