Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

SMC SISTEMA könyvtár

Információkat kaphat termékeink biztonsággal kapcsolatos paramétereiről

A SISTEMA az IFA (a német szociális balesetek biztosításának Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézete) által biztosított biztonsági integritású szoftver eszköz a gépalkalmazások értékeléséhez. Ez az ingyenes szoftver segít kiszámítani a biztonsági funkciót. További információ a DGUV weboldalán található.

Az SMC biztosítja a SISTEMA könyvtárakat (2. verzió) az SMC termékekhez kapcsolódó biztonsági paramétereket letöltéskor.

SISTEMA könyvtár fájl

Tartalmazott nyelvek: EN, FR, IT, ES, DE
Fájl típusa: ZIP
Fájl mérete: 0,387 MB
Utolsó frissítés: 2025-05-30

The library will be supported for Sistema version 2 until 31.12.2025. After this date, product changes will only be considered in Sistema version 3. .

Találatok száma: 1 - 10 / 92 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Modell Leírás Kezelési útmutató Megfelelőségi nyilatkozat Megbízhatósági adat
(B10 / B10d)
Rajzok
AKB Visszacsapó szelep, menetes csatlakozóval
AKH Visszacsapó szelep gyorscsatlakozóval
AKP Pilot Check Valve Compact Type
AQ#40F Quick Exhaust Valve with one touch fitting
AR-A Nyomásszabályzó
AR-B Nyomásszabályzó
AR-D Regulator
AS#000E Speed Controller with Residual Pressure Release Valve
AS-X785 Pilot Check Valve: Metal Body Type
ASN2 Metering Valve with Silencer

Felhívjuk figyelmét, hogy néhány SMC SISTEMA fájl jelenleg feldolgozás alatt áll. Ha nem találja a keresett terméket a fenti listában, további információkért forduljon az SMC helyi értékesítési képviselőjéhez.